JAJSCD7 August   2016 LP8860-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4デバイス比較表
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 デバイス・サポート
      1. 5.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
      1. 5.2.1 関連資料
    3. 5.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 5.4 コミュニティ・リソース
    5. 5.5 商標
    6. 5.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 5.7 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 車載用途に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度    -40℃~+125℃
  • 動作入力電圧範囲: 3V~48V
  • 4つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング0.5% (標準値)
    • チャネルごとに最大150mAのLEDストリング電流
    • 外部のPWM輝度制御により13000:1を超える調光比
    • SPIまたはI2Cによる16ビットの調光制御
    • ディスプレイ・モード(グローバル調光)とクラスタ・モード(独立調光)をサポート
  • ハイブリッドPWMおよび電流調光によりLED駆動の高い光効率を実現
  • LED PWM周波数の同期
  • スイッチング周波数を100kHz~2.2MHzにプログラム可能な昇圧コントローラと、拡散スペクトラム・オプションによりEMIを低減
  • 昇圧同期入力
  • パワー・ラインFET制御により、突入電流に対する保護とスタンバイ電力の削減
  • 外部温度センサにより、自動的にLED電流を低減
  • 包括的なフォルト診断
  • 概略回路図

    LP8860-Q1 typapp_frnt_pg_snvsa21.gif

2 アプリケーション

  • 次の応用でのバックライト
    • 車載インフォテインメント
    • 車載用計器盤
    • スマート・ミラー
    • ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
    • 集中情報ディスプレイ(CID)
    • オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)

3 概要

LP8860-Q1は、昇圧コントローラ付きの車載用高効率LEDドライバです。4つの高精度電流シンクが内蔵されており、PWM入力信号、SPIまたはI2Cマスタ、または両方で制御可能です。

昇圧コンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた、適応型電圧制御が搭載されています。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8860-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。

LP8860-Q1は組み込みのハイブリッドPWMおよび電流調光をサポートしているため、EMIの削減、LEDの寿命の延長、総合的な光効率の向上を実現しています。フェーズ・シフトPWMにより、可聴範囲のノイズと出力リップルが減少します。

完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8860-Q1を請求してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LP8860-Q1 HLQFP (32) 7.00mm×7.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

システム効率

LP8860-Q1 C001_SNVSA21.png

4 デバイス比較表

LP8860-Q1 LP8862-Q1 LP8861-Q1 TPS61193-Q1 TPS61194-Q1 TPS61196-Q1
VIN範囲 3V~48V 4.5V~45V 4.5V~45V 4.5V~45V 4.5V~45V 8V~30V
LEDチャネル数 4 2 4 3 4 6
LED電流/チャネル 150mA 160mA 100mA 100mA 100mA 200mA
I2C/SPIサポート × × × × ×
SEPICサポート × ×