DATA SHEET
MSP430F261x、MSP430F241x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低い電源電圧範囲:1.8V~3.6V
- 超低消費電力
- アクティブ・モード:365µA (1MHz、2.2V)
- スタンバイ・モード(VLO):0.5µA
- オフ・モード (RAM 保持):0.1µA
- スタンバイ・モードから 1µs 以内にウェークアップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、命令サイクル・タイム 62.5ns
- 3 チャネルの内蔵 DMA (MSP430F261x のみ)
- 基準電圧、サンプル・アンド・ホールド、自動スキャン機能を内蔵した 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC) (MSP430F261x のみ)
- 16 ビットの Timer_A、3 つのキャプチャ / 比較レジスタ付き
- 16 ビットの Timer_B、7 つのキャプチャ / 比較レジスタ、シャドウ・レジスタ付き
- オンチップのコンパレータ
- 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
- USCI_A0 および USCI_A1
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- USCI_B0 および USCI_B1
- プログラムにより検出レベルを設定可能な電源電圧スーパーバイザおよびモニタ
- ブラウンアウト検出器
- ブートローダー (BSL)
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
- MSP430F2416
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- MSP430F2417
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2418
- 116KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2419
- 120KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- MSP430F2616
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- MSP430F2617
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2618
- 116KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2619
- 120KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- 80 ピン・クワッド・フラット・パック (LQFP)、64 ピン LQFP、および 113 ピン・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) で供給可能