JAJSG45G May 2010 – September 2020 MSP430F5630 , MSP430F5631 , MSP430F5632 , MSP430F5633 , MSP430F5634 , MSP430F5635 , MSP430F5636 , MSP430F5637 , MSP430F5638
PRODUCTION DATA
TI MSP 430™ ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは 5 つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 3µs (標準値) でウェークアップできます。
MSP430F563x は、高性能 12 ビット ADC、コンパレータ、2つの USCI、USB 2.0、ハードウェア乗算器、DMA、4 つの 16 ビット・タイマ、アラーム機能付き RTC モジュール、最大 74本の I/O ピンを搭載したマイクロコントローラです。
モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430F5638IPZ | LQFP (100) | 14mm × 14mm |
MSP430F5638IZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
MSP430F5638IZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |
図 4-1に MSP430F5638、MSP430F5637、MSP430F5636 の機能ブロック図を示します。
図 4-2に MSP430F5635、MSP430F5634、MSP430F5633 の機能ブロック図を示します。
図 4-3に MSP430F5632、MSP430F5631、MSP430F5630 の機能ブロック図を示します。