JAJS271F April 2004 – March 2022 MSP430FG437 , MSP430FG438 , MSP430FG439
PRODUCTION DATA
TI の MSP 430™ ファミリ超低消費電力マイクロコントローラは、複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは、5 つの低消費電力モードを備えており、携帯用測定器アプリケーションでバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振回路 (DCO) により、6µs 以内で低消費電力モードからアクティブ・モードにウェークアップできます。
MSP430FG43x デバイスは、2 つの 16 ビット・タイマ、高性能 12 ビット ADC、2 つの 12 ビット DAC、3 つの構成可能なオペアンプ、1 つの汎用同期 / 非同期通信インターフェイス、DMA、48 本の I/O ピン、LCD ドライバを搭載したマイクロコントローラです。
モジュールの完全な説明については、『MSP430x4xxファミリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。
機能ブロック図を 機能ブロック図 に示します。