OPA145 および OPA2145 (OPAx145) デバイスは、優れたドリフト、低電流ノイズ、ピコアンペアの入力バイアス電流を持つ低消費電力 JFET 入力アンプ・ファミリの製品です。これらの特長から、OPAx145 は高インピーダンス・センサからの小さな信号を増幅するための優れた選択肢になります。
レール・ツー・レール出力のインターフェイスにより、最新の単一電源、高精度のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) およびデジタル / アナログ・コンバータ (DAC) に接続できます。さらに、入力範囲に V- が含まれるため、設計者は電力管理を簡素化し、単一電源、低ノイズの JFET アーキテクチャを活用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA145 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
OPA2145 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision E (October 2020) to Revision F (February 2021)
Changes from Revision D (June 2020) to Revision E (October 2020)
Changes from Revision C (July 2018) to Revision D (June 2020)
Changes from Revision B (May 2018) to Revision C (July 2018)
Changes from Revision A (March 2018) to Revision B (May 2018)
Changes from Revision * (June 2017) to Revision A (March 2018)