DATA SHEET
OPAx187 0.001µV/°Cドリフト、低消費電力、レール・ツー・レール出力、36Vオペアンプ、ゼロ・ドリフト・シリーズ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いオフセット電圧: 10µV (最大値)
- ゼロ・ドリフト: 0.001µV/°C
- 低ノイズ: 15nV/√Hz
- PSRR: 160dB
- CMRR: 140dB
- AOL: 160dB
- 静止電流: 100µA
- 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V
- レール・ツー・レール出力動作
- 入力に負のレールも含む
- 低いバイアス電流: 100pA (標準値)
- EMIフィルタ付き入力
- Microsizeパッケージ