DATA SHEET
OPA2834 50MHz、170µA、負レール入力、レール・ツー・レール出力、電圧帰還アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超低消費電力
- 電源電圧:2.7V~5.4V
- 静止電流 (IQ:170µA/ch (標準値)
- 帯域幅:50MHz (G = 1V/V)
- スルーレート:26V/µs
- セトリング時間 (0.1%):88ns (2VSTEP)
- HD2、HD3:–131dBc、–146dBc (10kHz (2VPP) 時)
- 入力電圧ノイズ:12nV/√Hz (f = 10kHz)
- 入力オフセット電圧:350µV (最大値±1.9mV)
- 負レール入力、レール・ツー・レール出力 (RRO)
- 入力電圧範囲:–0.2V~3.9V (5V 電源)
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃