JAJSCP9 December   2016 OPA2836-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. OPA2836-Q1 Related Devices
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics: VS = 2.7 V
    6. 7.6 Electrical Characteristics: VS = 5 V
    7. 7.7 Typical Characteristics
      1. 7.7.1 Typical Characteristics: VS = 2.7 V
      2. 7.7.2 Typical Characteristics: VS = 5 V
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagrams
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Input Common-Mode Voltage Range
      2. 8.3.2 Output Voltage Range
      3. 8.3.3 Low-Power Applications and the Effects of Resistor Values on Bandwidth
      4. 8.3.4 Driving Capacitive Loads
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Split-Supply Operation (±1.25 V to ±2.75 V)
      2. 8.4.2 Single-Supply Operation (2.5 V to 5.5 V)
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Noninverting Amplifier
      2. 9.1.2 Inverting Amplifier
      3. 9.1.3 Instrumentation Amplifier
      4. 9.1.4 Attenuators
      5. 9.1.5 Single-Ended-to-Differential Amplifier
      6. 9.1.6 Differential-to-Signal-Ended Amplifier
      7. 9.1.7 Differential-to-Differential Amplifier
      8. 9.1.8 Pulse Application With Single-Supply
      9. 9.1.9 ADC Driver Performance
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Audio-Frequency Performance
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Active Filters
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
      2. 12.1.2 関連資料
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM分類レベル2
    • デバイスCDM分類レベルC6
  • 低消費電力
    • 電源電圧: 2.5V~5.5V
    • 静止電流: 1mA (標準値)
    • パワーダウン・モード: 0.5μA (標準値)
  • 帯域幅: 205MHz
  • スルーレート: 560V/µs
  • 立ち上がり時間: 3ns (2VSTEP)
  • セトリング時間(0.1%): 22ns (2VSTEP)
  • オーバードライブ回復時間: 60ns
  • SN比: 0.00013% (–117.6dBc) (1kHz (1VRMS) 時)
  • 全高周波歪み率: 0.00003% (–130dBc) (1kHz (1VRMS) 時)
  • HD2, HD3: –85dBc、–105dBc (1MHz、2VPP時)
  • 入力電圧ノイズ: 4.6 nV/√Hz (f = 100 kHz)
  • 入力オフセット電圧: 65µV (±400µV最大)
  • CMRR: 116dB
  • 出力電流ドライブ: 50mA
  • RRO: レール・ツー・レール出力
  • 入力電圧範囲: -0.2V~+3.9V
    (5V電源使用時)

アプリケーション

  • 低消費電力のシグナル・コンディショニング
  • オーディオ用A/Dコンバータの入力バッファ
  • 低消費電力SARおよびΔΣ A/Dコンバータのドライバ
  • ポータブル・システム
  • 低消費電力システム
  • 高密度システム

概要

OPA2836-Q1デバイスは、電圧範囲が2.5V~5.5Vの単一電源、または±1.25V~±2.75Vのデュアル電源で動作するように設計された、デュアル・チャネル、レール・ツー・レール出力、負レール入力、超低消費電力の電圧帰還型オペアンプです。このアンプは、1チャネルの消費電力がわずか1mA、単位利得帯域幅が205MHzであり、レール・ツー・レール・アンプの分野では業界トップの電力性能比を実現しています。

OPA2836-Q1は低消費電力で高周波性能が優れているため、電力性能がきわめて重要な意味を持つ電池駆動の携帯アプリケーションに適し、他のデバイスでは不可能な電力性能比を設計者に提供します。

OPA2836-Q1は動作温度範囲が広く、産業用途に適する-40°C~+125°Cとなっています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
OPA2836-Q1 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

高調波歪みと周波数との関係

OPA2836-Q1 tcA15_27v_los712.gif

改訂履歴

日付 改訂内容
2016年12月 * 初版