このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPAx992 ファミリ (OPA992、OPA2992、OPA4992) は、高電圧 (40V) の汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±210µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.25µV/℃、標準値)、低いノイズ (1kHz 時に 7nV/√Hz、10kHz 時に 4.4nV/√Hz) など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±65mA)、大きいスルーレート (32V/µs) などの特長を備えた OPAx992 は、高電圧産業用アプリケーションに適した柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx992 ファミリのオペアンプは、標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) だけでなく小型パッケージ (X2QFN、WSON など) でも供給され、-40℃~125℃で仕様が規定されています。
部品番号 (1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
OPA992 | シングル | DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | ||
OPA992S | シングル、シャットダウン | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm |
OPA2992 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 2.8mm | ||
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | ||
DSG (WSON、8) | 2mm × 2mm | ||
OPA2992S | デュアル、シャットダウン | RUG (X2QFN、10) | 1.5mm × 2mm |
OPA4992 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |