このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPAx994-Q1 ファミリ (OPA994-Q1 および OPA2994-Q1) は、高電圧 (32V) レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、24MHz の広いユニティ ゲイン帯域幅と 35V/μs の高いスルーレートを含む優れた AC 性能を実現しながら、チャネルあたり 1.35mA の静止電流しか必要としません。
OPAx994-Q1 ファミリは、広範囲の容量性負荷にわたって安定性を維持するように設計されています。たとえば、OPAx994-Q1 は、1MΩ の負荷抵抗で 10μF の大きな容量性負荷を駆動する場合、50 度の位相マージンを達成できます。OPAx994-Q1 は、大きな容量性負荷に対する持続的なリンギングを軽減する補償アーキテクチャを使用して設計されています。これにより、大規模な、変動する、または未知の容量性負荷を持つシステムに対して、信頼性の高い性能と容易な設計が可能になります。
また、これらのデバイスは、125mA/チャネルの高い短絡出力電流、低いオフセット電圧 (±350μV、標準値)、低いオフセットのドリフト (±2.5μV/℃、標準値)、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 125dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。これにより、OPAx994-Q1 は高電圧車載アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになっています。
部品番号 (1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ (3) |
---|---|---|---|
OPA994-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
OPA2994-Q1 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DGK (VSSOP、8)(2) | 3mm × 4.9mm |