JAJSCF2 August   2016 OPA857-DIE

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4静電気放電に関する注意事項
  5. 5Bare Die Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • TD|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 内部的なミッドスケール基準電圧
  • 疑似差動出力電圧
  • 広いダイナミック・レンジ
  • クローズド・ループのトランスインピーダンス帯域幅:
    • 125MHz (5kΩトランスインピーダンス・ゲイン、1.5pF外部寄生容量)
    • 105MHz (20kΩトランスインピーダンス・ゲイン、1.5pF外部寄生容量)
  • 非常に低い入力換算電流ノイズ(ブリックウォール・フィルタBW = 135MHz):
    • 15nARMS (20kΩトランスインピーダンス)
  • 非常に高速な過負荷回復時間: 25ns未満
  • 内部の入力保護ダイオード
  • 電源
    • 電圧: 2.7V~3.6V
    • 電流: 23.4mA
  • 拡張温度範囲: –40℃~+85℃

2 アプリケーション

  • フォトダイオード監視
  • 高速I/V変換
  • 光アンプ
  • CATスキャナのフロント・エンド

3 概要

OPA857-DIEは広帯域、過負荷からの迅速な回復、高速なセトリング、超低ノイズの特長を持つトランスインピーダンス・アンプで、フォトダイオード監視アプリケーションを対象としています。フィードバック抵抗を選択可能なため、OPA857-DIEにより高性能光学システムを簡単に設計できます。過負荷からの回復時間が非常に短く、内部的な入力保護機能があるため、信号チェーンの他の部分をオーバードライブから保護するとともに、回復時間を最短にできます。2つのトランスインピーダンス・ゲイン構成を選択可能なため、今日のトランスインピーダンス・アンプのアプリケーションに要求される高いダイナミック・レンジと柔軟性を両立できます。

このデバイスは、完全な産業用温度範囲の-40℃~+85℃で動作するよう特性付けされています。

Ordering Information(1)

PRODUCT PACKAGE
DESIGNATOR
PACKAGE ORDERABLE PART NUMBER PACKAGE QUANTITY
OPA857-DIE TD Bare die in gel pak VR(2) OPA857TD1 324
OPA857TD2 10
(1) For the most current package and ordering information, see the Package Option Addendum at the end of this document, or see the TI web site at www.ti.com.
(2) Processing is per the Texas Instruments commercial production baseline and is in compliance with the Texas Instruments Quality Control System in effect at the time of manufacture. Electrical screening consists of DC parametric and functional testing at room temperature only. Unless otherwise specified by Texas Instruments AC performance and performance over temperature is not warranted. Visual Inspection is performed in accordance with MIL-STD-883 Test Method 2010 Condition B at 75X minimum.