デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 8 ビット入出力 (I/O) エクスパンダは、2.5V~6V の VCC で動作するように設計されています。
PCF8574A デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
このデバイスには 8 ビット、疑似双方向の I/O ポート (P0~P7) があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
PCF8574A | VQFN (20) | 4.50mm × 3.50 mm |
PDIP (16) | 19.30mm × 6.35 mm | |
SOIC (16) | 10.30mm × 7.50 mm | |
TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40 mm | |
TVSOP (20) | 5.00mm × 4.40 mm |