JAJSTO5A March 2024 – January 2025 SN54SC8T595-SEP
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
最新の英語版をダウンロード
幅広い動作範囲:1.2V~5.5V
単一電源電圧レベル シフタ:
昇圧変換:
1.2V~1.8V
1.5V~2.5V
1.8V~3.3V
3.3V~5.0V
降圧変換: