DATA SHEET
SN65HVD23x 3.3V CANバス・トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3.3V単一電源
- バス・ピンのフォルト保護:±36V超
- バス・ピンのESD保護: ±16kV超、HBM
- ISO 11898-2準拠
- GIFT/ICT準拠
- 最高1Mbspのデータ速度
- 広い同相電圧範囲: -7V~12V
- 高い入力インピーダンスにより120ノードが可能
- LVTTL I/Oは5V許容
- ドライバ遷移時間が可変なため放射特性が向上
- 電力オフのノードはバスに不干渉
- 低電流のスタンバイ・モード:200µA(標準値)
- SN65HVD233:ループバック・モード
- SN65HVD234:超低電流のスリープ・モード
- SN65HVD235:オートボーのループバック・モード
- サーマル・シャットダウン保護機能
- グリッチ・フリーのバス入力および出力による電源オンおよびオフ
- 高い入力インピーダンスと低いVCC
- 電源サイクル中のモノリシック出力