デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
昇圧変換:
1.2V から 1.8V
1.5V から 2.5V
1.8V から 3.3V
3.3V から 5.0V
降圧変換: