このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TAC5111-Q1 は、2VRMS の差動入力、100dB のモノラル ADC および 2VRMS のモノラル DAC を備えた、低消費電力モノラル コーデックです。TAC5111-Q1 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。このデバイスは、ADC チャネルでマイクロフォン入力とライン入力の両方をサポートしています。DAC 出力は、ライン出力とヘッドフォン負荷のいずれかに構成できます。TAC5111-Q1 は、ヘッドホン負荷に最大 62.5mW を駆動できます。TAC5111-Q1 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAC5111-Q1 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPI で制御できます。これらの高性能な機能を内蔵し、単一電源で動作するため、TAC5111-Q1 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションにとって最適な選択肢となります。