デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TAS2560は低消費電力、高性能のデジタル入力、昇圧クラスDオーディオ・アンプで、モノラルとステレオ(x2)アプリケーションの両方へ簡単に実装できます。このデバイスには、超低ノイズのオーディオDACとクラスDパワー・アンプが搭載されており、スピーカの電圧および電流の検知帰還が内蔵されているため、スピーカ保護アルゴリズムに使用できます。
クラスH昇圧コンバータにより、クラスDアンプの電源レールが生成されます。オーディオ信号に、より低いクラスD出力電力しか必要としないときは、昇圧を非アクティブにして、VBATをクラスDアンプの電源へ直接接続することで、システム効率を向上できます。より高いオーディオ出力電力が必要な場合は、マルチレベル昇圧が再度アクティブになり、信号をトラッキングして、負荷に対して追加電圧を供給します。
構成可能なオンチップのバッテリ・ガード・システムにより、バッテリ電圧が低い間は、オーディオ出力を低下させ、バッテリ電圧がシステムのブラウンアウト条件以下に低下することを最小限に抑えます。また、ブラウンアウト、過電流、過熱などのフォルトは、IRQピンによりホスト・プロセッサへ報告が返されます。すべての保護ステータスをレジスタから読み出すことができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TAS2560 | WCSP (30) | 2.85mm×2.63mm |
Changes from D Revision (November 2017) to E Revision
Changes from C Revision (July 2017) to D Revision
Changes from B Revision (August 2016) to C Revision
Changes from A Revision (June 2016) to B Revision
Changes from * Revision (June 2016) to A Revision
PART NUMBER | CONTROL METHOD | Boost Voltage | SNR(1) | ICN(1) | THD+N | Boost Control | SmartAmp Digital Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS2552 | I2C | 8.5 V | 94 dB | 130 µV | -64 dB | Class-G | NO (External Processing Required) |
TAS2553 | I2C | 7.5 V | 94 dB | 130 µV | -64 dB | Class-G | NO (External Processing Required) |
TAS2555 | I2C or SPI | 8.5 V | 111 dB | 15.9 µV | -90 dB | Class-H | YES (Processing on Chip) |
TAS2560 | I2C | 8.5 V | 111 dB | 16.2 µV | -88 dB | Class-H | NO (External Processing Required) |
PIN | I/O/POWER | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | BALL NO. | ||
ADDR | A1 | I | I2C device ID setting |
IOVDD | A2 | P | 1.8V or 3.3V Digital interface Power Supply for digital input and output levels |
IRQ | A3 | O | Active-high interrupt output |
VSENSE_P | A4 | I | Non-inverting voltage sense input |
SPK_N | A5 | O | Non-inverting Class D output |
MCLK | B1 | I | Master clock input |
NC2 | B2 | - | Float Connection - Do not route any signal or supply to or through this pin |
VDD | B3 | P | 1.8V power supply |
VSENSE_N | B4 | I | Inverting voltage sense input |
PGND | B5 | P | Power ground, connect to high current ground plane |
WCLK | C1 | I/O | Audio serial interface word clock |
NC1 | C2 | - | Float Connection - Do not route any signal or supply to or through this pin |
GND | C3,D3 | P | Power ground, connect to high current ground plane |
VREG | C4 | P | Voltage regulator output |
SPK_P | C5 | O | Inverting Class D output |
DIN | D1 | I | Audio serial interface data input |
BCLK | D2 | I/O | Audio serial interface bit clock |
VBOOST | D4,D5 | P | Boost converter output |
PDMCLK | E1 | I/O | PDM bit stream clock |
DOUT | E2 | O | Audio serial interface data output |
SCL | E3 | I | I2C interface serial clock |
SW | E4,E5 | P | Boost converter switch input |
RESETZ | F1 | I | Active-low hardware reset |
SDA | F2 | I/O | I2C interface serial data |
VBAT | F3 | P | Battery power supply, connect to 2.9 V to 5.5 V battery supply |
PGND_B | F4,F5 | P | Power ground, connect to high current ground plane |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Battery voltage | VBAT | –0.3 | 6 | V |
Analog supply voltage | VDD | –0.3 | 2 | V |
I/O supply voltage | IOVDD | –0.3 | 3.9 | V |
Boost | VBST | –0.3 | 9.2 | V |
Switching | SW | –0.7 | VBST + 1.8(1) | V |
Regulator voltage | VREG | –0.3 | VBST + 5 | V |
Digital input voltage | –0.3 | IOVDD + 0.3 | V | |
Output continuous total power dissipation | See Thermal Information | |||
Storage temperature, Tstg | –65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±2500 | V |
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | ±1500 |
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Battery voltage | VBAT | 2.9(1) | 3.6 | 5.5 | V | |
Analog supply voltage | VDD | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
I/O supply voltage 1.8V | IOVDD | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
I/O supply voltage 3.3V | IOVDD | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
TA | Operating free-air temperature | –40 | 85 | °C | ||
TJ | Operating junction temperature | –40 | 150 | °C |
THERMAL METRIC(1) | TAS2560 | UNIT | |
---|---|---|---|
30 PINS | |||
RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 56.8 | °C/W |
RθJC(top) | Junction-to-case (top) thermal resistance | 0.2 | |
RθJB | Junction-to-board thermal resistance | 8.1 | |
ψJT | Junction-to-top characterization parameter | 1.2 | |
ψJB | Junction-to-board characterization parameter | 8.1 | |
RθJC(bot) | Junction-to-case (bottom) thermal resistance | n/a |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOOST CONVERTER | ||||||
Boost output voltage | Average voltage (w/o including ripple). | 8.5 | V | |||
Boost converter switching frequency | 1.77 | MHz | ||||
Boost converter current limit | 3 | A | ||||
Boost converter max in-rush current | High Efficiency Mode: Max inductor in-rush and startup current after enable | 4 | A | |||
Normal Efficiency Mode: Max inductor in-rush and startup current after enable | 1.5 | |||||
CLASS-D CHANNEL | ||||||
Output voltage for full-scale digital input | 6.67 | VRMS | ||||
Load resistance (Load spec resistance) | 3.6 | 8 | Ω | |||
Class-D frequency | Avg frequency in spread-spectrum mode | 384 | kHz | |||
Fixed Frequency | 44.1 × 8 | 48 × 8 | ||||
Class-D + boost efficiency | POUT = 3.5 W (sinewave) ROM Mode 1 | 81% | ||||
POUT = 0.44 W (sinewave) ROM Mode 1 | 87% | |||||
Class-D output current limit (Short circuit protection) | VBOOST = 8.5 V, OUT– shorted to VBAT, VBOOST, GND | 4 | A | |||
Class-D output offset voltage in digital input mode | –2.5 | 2.5 | mV | |||
Programmable channel gain accuracy | ±0.5 | dB | ||||
Mute attenuation | Device in shutdown or device in normal operation and MUTED | 146 | dB | |||
VBAT Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Ripple of 200 mVpp at 217 Hz | 110 | dB | |||
AVDD Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Ripple of 200 mVpp at 217 Hz | 98 | dB | |||
THD+N | 1 kHz, POUT = 0.1 W | 0.0085% | ||||
1 kHz, Po = 0.5 W | 0.0046% | |||||
1 kHz, Po = 1 W | 0.0035% | |||||
1 kHz, Po = 3 W | 0.0043% | |||||
Output integrated noise (20 Hz to 20 kHz) - 8 Ω | A-wt Filter, DAC modulator switching | 16.2 | µV | |||
Signal-to-noise ratio | Referenced to 1% THD+N at output, a-weighted | 110.6 | dB | |||
Max output power, 3-A current limit | THD+N = 1%, 8-Ω Load | 3.7 | W | |||
THD+N = 1%, 6-Ω Load | 4.5 | |||||
THD+N = 1%, 4-Ω Load | 5 | |||||
Startup pop | Digital input, a-weighted output | 5 | mV | |||
Output impedance in shutdown | RESETZ = 0 V | 10.4 | kΩ | |||
Startup time | Time taken from end of configuring device to speaker output signal in I2C mode with 48ksps input | 8 | mS | |||
Shutdown time | Measured from time when device is programmed in software shutdown mode | 100 | µS | |||
CURRENT SENSE | ||||||
Current sense full scale | Peak current which will give full scale digital output 8-Ω load | 1.25 | APEAK | |||
Peak current which will give full scale digital output 8-Ω load PDM | 4.022 | |||||
Peak current which will give full scale digital output 6-Ω load | 1.5 | |||||
Peak current which will give full scale digital output 4-Ω load | 1.75 | |||||
Current sense accuracy | IOUT = 354 mARMS (1 W) | 1.7% | ||||
Current sense gain drift over temperature | –40°C to 85°C | 4% | ||||
Current sense gain linearity | From 15 mW to 3.5 W for fin=1 kHz | 1.5% | ||||
THD+N | Distortion + Noise | POUT = 3 W (Load = 8 Ω + 33 µH) | 0.196% | |||
POUT = 3 W (Load = 4 Ω + 33 µH) | 0.132% | |||||
SNR | 20 Hz to 20 kHz, A-wt | –68 | db | |||
VOLTAGE SENSE | ||||||
Voltage sense full scale | Peak voltage which will give full scale digital output(1) | 9.353 | VPEAK | |||
Peak voltage which will give full scale digital output in PDM | 16.65 | |||||
Voltage sense accuracy | VOUT = 2.83 Vrms (1 W) | 1% | ||||
Voltage sense gain drift over temperature | –40°C to 85°C | 1.2% | ||||
Voltage sense gain linearity | From 15 mW to 3.5 W for fin = 1 kHz | 1% | ||||
INTERFACE | ||||||
Voltage and current sense data rate | TDM/I2S | 48 | kHz | |||
Voltage and current sense ADC OSR | TDM/I2S | 64 | OSR | |||
FMCLK | MCLK frequency | 0.512 | 49.15 | MHz | ||
POWER CONSUMPTION | ||||||
Power consumption with digital input and IV-sense disabled. Idle channel condition | From VBAT, no signal | 3.2 | mA | |||
From VDD, no signal | 9.5 | mA | ||||
Power consumption with digital input and IV-sense enabled. | From VBAT, no signal | 3.2 | mA | |||
From VDD, no signal | 10.6 | mA | ||||
Power consumption in hardware shutdown | From VBAT, RESETZ = 0 | 0.1 | µA | |||
From VDD, RESETZ = 0 | 1.2 | µA | ||||
Power consumption in software shutdown. See Low Power Sleep | From VBAT | 0.1 | µA | |||
From VDD | 9.8 | µA | ||||
DIGITAL INPUT / OUTPUT | ||||||
VIH | High-level digital input voltage | All digital pins except SDA and SCL, IOVDD = 1.8-V operation | 0.65 × IOVDD | V | ||
VIL | Low-level digital input voltage | 0.35 × IOVDD | V | |||
VIH | High-level digital input voltage | All digital pins except SDA and SCL, IOVDD = 3.3-V operation | 2 | V | ||
VIL | Low-level digital input voltage | 0.45 | V | |||
VOH | High-level digital output voltage | All digital pins except SDA and SCL, IOVDD = 1.8-V operation For IOL = 2 mA and IOH = –2 mA | IOVDD – 0.45 | V | ||
VOL | Low-level digital output voltage | 0.45 | V | |||
VOH | High-level digital output voltage | All digital pins except SDA and SCL, IOVDD = 3.3-V operation For IOL = 2 mA and IOH = –2 mA | 2.4 | V | ||
VOL | Low-level digital output voltage | 0.4 | V | |||
IIH | High-level digital input leakage current | Input = IOVDD | –5 | 0.1 | 5 | µA |
IIL | Low-level digital input leakage current | Input = Ground | –5 | 0.1 | 5 | µA |
MISCELLANEOUS | ||||||
TTRIP | Thermal Trip Point | 135 | °C |
PARAMETER | TEST CONDITION | Standard-Mode | Fast-Mode | UNITS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
fSCL | SCL clock frequency | 0 | 100 | 0 | 400 | kHz | |||
tHD;STA | Hold time (repeated) START condition. After this period, the first clock pulse is generated. | 4 | 0.6 | μs | |||||
tLOW | LOW period of the SCL clock | 4.7 | 1.3 | μs | |||||
tHIGH | HIGH period of the SCL clock | 4 | 0.6 | μs | |||||
tSU;STA | Setup time for a repeated START condition | 4.7 | 0.6 | μs | |||||
tHD;DAT | Data hold time: For I2C bus devices | 0 | 3.45 | 0 | 0.9 | μs | |||
tSU;DAT | Data set-up time | 250 | 100 | ns | |||||
tr | SDA and SCL Rise Time | 1000 | 20 + 0.1 × Cb | 300 | ns | ||||
tf | SDA and SCL Fall Time | 300 | 20 + 0.1 × Cb | 300 | ns | ||||
tSU;STO | Set-up time for STOP condition | 4 | 0.6 | μs | |||||
tBUF | Bus free time between a STOP and START condition | 4.7 | 1.3 | μs | |||||
Cb | Capacitive load for each bus line | 400 | 400 | pF |
SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | IOVDD = 1.8 V | IOVDD = 3.3 V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
td(WS) | BCLK to WCLK delay | 50% of BCLK to 50% of WCLK | 35 | 25 | ns | ||
td(DO-WS) | WCLK to DOUT delay (For LJF Mode only) | 50% of WCLK to 50% of DOUT | 35 | 25 | ns | ||
td(DO-BCLK) | BCLK to DOUT delay | 50% of BCLK to 50% of DOUT | 35 | 25 | ns | ||
ts(DI) | DIN setup | 8 | 8 | ns | |||
th(DI) | DIN hold | 8 | 8 | ns | |||
tr | Rise time | 10%-90% Rise Time | 8 | 4 | ns | ||
tf | Fall time | 90%-10% Fall Time | 8 | 4 | ns |
SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | IOVDD = 1.8 V | IOVDD = 3.3 V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tH(BCLK) | BCLK high period | 40 | 30 | ns | |||
tL(BCLK) | BCLK low period | 40 | 30 | ns | |||
ts(WS) | (WS) | 8 | 8 | ns | |||
th(WS) | WCLK hold | 8 | 8 | ns | |||
td(DO-WS) | WCLK to DOUT delay (For LJF Mode only) | 50% of WCLK to 50% of DOUT | 35 | 25 | ns | ||
td(DO-BCLK) | BCLK to DOUT delay | 50% of BCLK to 50% of DOUT | 35 | 25 | ns | ||
ts(DI) | DIN setup | 8 | 8 | ns | |||
th(DI) | DIN hold | 8 | 8 | ns | |||
tr | Rise time | 10%-90% Rise Time | 8 | 4 | ns | ||
tf | Fall time | 90%-10% Fall Time | 8 | 4 | ns |
SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | IOVDD = 1.8 V | IOVDD = 3.3 V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
td(WS) | BCLK to WCLK delay | 50% of BCLK to 50% of WCLK | 35 | 25 | ns | ||
td(DO-BCLK) | BCLK to DOUT delay | 50% of BLCK to 50% of DOUT | 35 | 25 | ns | ||
ts(DI) | DIN setup | 8 | 8 | ns | |||
th(DI) | DIN hold | 8 | 8 | ns | |||
tr | Rise time | 10%-90% Rise Time | 8 | 4 | ns | ||
tf | Fall time | 90%-10% Fall Time | 8 | 4 | ns |
SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | IOVDD=1.8V | IOVDD=3.3V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tH(BCLK) | BCLK high period | 40 | 30 | ns | |||
tL(BCLK) | BCLK low period | 40 | 30 | ns | |||
ts(WS) | WCLK seutp | 8 | 8 | ns | |||
th(WS) | WCLK hold | 8 | 8 | ns | |||
td(DO-BCLK) | BCLK to DOUT delay (For LJF Mode only) | 50% BCLK to 50% DOUT | 35 | 25 | ns | ||
ts(DI) | DIN setup | 8 | 8 | ns | |||
th(DI) | DIN hold | 8 | 8 | ns | |||
tr | Rise time | 10%-90% Rise Time | 8 | 4 | ns | ||
tf | Fall time | 90%-10% Fall Time | 8 | 4 | ns |
PARAMETER | CONDITIONS | IOVDD = 1.8 V | IOVDD = 3.3 V | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
ts | DIN setup | 20 | 20 | ns | |||
th | DIN hold | 3 | 3 | ns | |||
tr | Rise time | 10%-90% Rise Time | 8 | 4 | ns | ||
tf | Fall time | 90%-10% Fall Time | 8 | 4 | ns |
8 Ω + 33 µH | Freq = 1 kHz |
8 Ω + 33 µH | POUT = 1 W |
8 Ω + 33 µH | Freq = 1 kHz |
8 Ω + 33 µH | SSM Mode |
8 Ω + 33 µH | SSM Mode |
8 Ω+ 33 µH |
8 Ω + 33 µH |
4 Ω + 16 µH | Freq = 1 kHz |
4 Ω + 16 µH | POUT = 1 W |
8 Ω + 33 µH | POUT = 1 W |
4 Ω + 16 µH | SSM Mode |
4 Ω + 16 µH | SSM Mode |
4 Ω+ 16 µH |
4 Ω+ 16µH |