TDES954 は、多用途のデュアル・デシリアライザ・ハブであり、V3Link インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの独立したソースからシリアル化されたセンサ・データを受信できます。TSER953 シリアライザとペアで使用することにより、TDES954 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや ToF および LIDAR などその他のセンサからデータを受信できます。受信したデータは、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されて、ダウンストリーム・プロセッサに接続できます。DVP モードのシリアライザ付きセンサの場合、TDES954 は、1 つまたは 2 つのセンサ (たとえば、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージ・センサ) からデータを受信して集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。
TDES954 およびパートナーの TSER953 チップセットは、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは、Power-over-Coax アプリケーションに最適であり、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。
各 V3Link インターフェイスは、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) を備えており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TDES954 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |