デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TL08xH (TL081H、TL082H、TL084H) ファミリのデバイスは、業界標準の TL08x (TL081、TL082、TL084) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/μs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃~125℃の温度範囲での動作により、TL08xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
TL081x | P (PDIP、8) | 9.59mm × 6.35mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 1.25mm | |
PS (SO、8) | 6.2mm × 5.3mm | |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 3.9mm | |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 1.6mm | |
TL082x | P (PDIP、8) | 9.59mm × 6.35mm |
PS (SO、8) | 6.2mm × 5.3mm | |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 3.9mm | |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 1.6mm | |
PW (TSSOP、8) | 4.4mm × 3mm | |
TL082M | JG (CDIP、8) | 9.6mm × 6.67mm |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
TL084x | N (PDIP、14) | 19.3mm × 6.35mm |
NS (SO、14) | 10.3mm × 5.3mm | |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm | |
DYY (SOT-23、14) | 4.2mm × 2mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm | |
TL084M | J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.67mm |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm |