TLV2186 は低消費電力、24V、レール・ツー・レール入出力のゼロ・ドリフトのオペアンプです。TLV2186 のオフセット電圧はわずか 10µV (標準値)、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフト係数はわずか 0.1µV/℃ (標準値) です。このデバイスは高精度計測機器、信号測定、アクティブ・フィルタ・アプリケーションに最適です。
TLV2186 は静止消費電流が小さい (90μA) ため、消費電力の制約が厳しいバッテリ駆動計測器や携帯型システムなどのアプリケーションに理想的です。
さらに、同相信号除去比が高いアーキテクチャと低いオフセット電圧により、正側レールでのハイサイド電流シャント監視も可能です。また、このデバイスは配送、取り扱い、組み立て中も堅牢に ESD 保護されます。
このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV2186 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |