TLV854x超低消費電力オペアンプは、ワイヤレス機器や低消費電力の有線機器におけるコスト最適化センシング・アプリケーションに最適です。TLV854xオペアンプ・ファミリを使用すると、モーション検出セキュリティ・システム(マイクロ波およびPIRモーション・センシングのような)など、バッテリ動作時間を重視する機器で消費電力を最小限に抑えることができます。また、綿密に設計されたCMOS入力段により、バイアス電流が非常に低くなることから(フェムトアンペア単位)、感度の高いアプリケーションに影響を及ぼすようなIBIASやIOSの誤差が低減されます。感度の高いアプリケーションには、メガオームのフィードバック抵抗を含むトランスインピーダンス・アンプ(TIA)構成や、ソース・インピーダンスの高いセンシング・アプリケーションなどが該当します。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、Wi-Fi、無線送信機、タグ・リーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TLV8544 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm | |
TLV8542 | SOIC (8) | 4.9mm×3.90mm |
X2QFN (8) | 1.50mm×1.50mm | |
TLV8541 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |