DATA SHEET
TLVM13620 高密度、3V~36V 入力、 1V~6V 出力、2A パワー・モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
- MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
- 広い入力電圧範囲:3V~36V
- 出力電圧を調整可能、1V~6V、温度範囲全体にわたってセットポイント精度 1%
- 4mm × 6mm × 1.8mm の オーバーモールド・パッケージ
- 接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
- 負電圧出力に対応可能
- 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
- 93% のピーク効率 (12VIN、5VOUT、1MHz)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
- 2A 負荷でのドロップアウト電圧:0.3V (標準値)
- 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
- デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ・パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
- 固定周波数 FPWM 動作モード
- CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
- スケーラブルな電源に好適
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH® Power Designerにより、TLVM13620 を使用するカスタム設計を作成