JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMS320F280013x (F280013x) は、パワー・エレクトロニクスの効率を高めるために設計されたスケーラブルな超低レイテンシ・デバイスである C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラ・ファミリの製品です。
リアルタイム制御サブシステムは、テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 120MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数算術演算ユニット (TMU) によってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。
F280013x は最大 256KB (128KW) のフラッシュ・メモリをサポートしています。最大 36KB (18KW) のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ・メモリを補完できます。
F280013x リアルタイム・マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ・ブロックは、リアルタイム・シグナル・チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。14 の PWM チャネルにより、3 相インバータから力率補正とその他の先進マルチレベル電源トポロジまで、各種出力段を制御できます。
インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、CAN など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。
C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページにアクセスしてください。
『C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
導入前の評価にはTMDSCNCD2800137 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TMS320F2800137 | PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800135 | PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800133 | PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800132 | PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm |
部品番号 (1) | パッケージ・オプション | 周波数 | フラッシュ・サイズ | 内部電圧レギュレータ | 外部電圧レギュレータ |
---|---|---|---|---|---|
TMS320F2800137 |
64 PM 48 PT 48 RGZ 32 RHB |
120 | 256KB | あり | なし |
TMS320F2800135 |
64 VPM 64 PM 48 PT 48 RGZ 32 RHB |
120 | 128KB | あり | 64 VPM のみ |
TMS320F2800133 |
64 PM 48 PT 48 RGZ 32 RHB |
120 | 64KB | あり | なし |
TMS320F2800132 |
48 PT 48 RGZ 32 RHB |
100 | 64KB | あり | なし |
「機能ブロック図」に、CPU システムと関連ペリフェラルを示します。