JAJSPS2C January 2023 – January 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMS320F280015x (F280015x) は、パワー エレクトロニクスの効率を高めるために設計されたスケーラブルな超低レイテンシ デバイスであるコスト最適化 C2000 リアルタイム マイクロコントローラ ファミリの製品です。
主なアプリケーションには以下が含まれます。
TMS320F280015x にはロックステップ動作のデュアル 32 ビット C28x CPU が搭載されており、大幅なソフトウェアのオーバーヘッドなしで ASIL B 機能安全デバイス定格を達成できます。リアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 120MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数演算ユニット (TMU) と VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。
F280015x は最大 256KB (128KW) のフラッシュ メモリをサポートしています。最大 36KB (18KW) のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ メモリを補完できます。
F280015x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、リアルタイム シグナル チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。14 の PWM チャネルにより、3 相インバータから力率補正とその他の先進マルチレベル電源トポロジまで、各種出力段を制御できます。
インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN、CAN FD など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。
C2000™ MCU は、お客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢です。その機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000 リアルタイム マイクロコントローラ のページにアクセスしてください。
『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD2800157 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TMS320F2800157-Q1 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800157 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F2800156-Q1 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800155-Q1 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800155 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F2800154-Q1 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800153-Q1 | PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800152-Q1 | PHP (HTQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
RHB (VQFN、32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm |
部品番号 (1) | コード(2) | パッケージ オプション | AEC-Q100 | 周波数 (MHz) |
CMPSS (12 ビット DAC) |
HRPWM チャネル |
フラッシュ サイズ |
自由気流での 周囲温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS320F2800157 | S | 80PN 64PM 48PHP |
– | 120 | 1 | 4 | 256KB | -40℃ ~ 125℃ |
TMS320F2800155 | 128KB | |||||||
TMS320F2800157-Q1 | Q | 80PN 64PM 48PHP 32RHB |
グレード 1 | 120 | 1 | 4 | 256KB | |
TMS320F2800155-Q1 | 128KB | |||||||
TMS320F2800156-Q1 | 100 | – | – | 256KB | ||||
TMS320F2800154-Q1 | 128KB | |||||||
TMS320F2800153-Q1 | 48PHP 32RHB |
120 | 1 | 4 | 64KB | |||
TMS320F2800152-Q1 | 100 | – | – | 64KB | ||||
TMS320F2800157-Q1(3) | E | 48PHP | グレード 0 | 120 | 1 | 4 | 256KB | -40℃ ~ 150℃ |
TMS320F2800156-Q1(3) | 100 | – | – | 256KB |