JAJSO42A June 2022 – December 2022 TPS22995H-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
バイアス電源電圧 (VBIAS):1.5V~5.5V
最大連続電流:3A
オン抵抗 (RON):19mΩ (標準値)
外付け抵抗によりスルーレート制御を調整可能
クイック出力放電 (QOD):100Ω(標準値)
サーマル・シャットダウン