DATA SHEET
TPS23880 タイプ 4、4 ペア、8 チャネル PoE 2 PSE コントローラ、プログラム可能な SRAM 内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- PoE 2 タイプ 3 またはタイプ 4 Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
- 8 つの独立した PSE チャネル
- プログラム可能な SRAM メモリ
- ±3% の精度で電力制限をプログラム可能
- 2 ペアまたは 4 ペアのポート電力割り当てを選択可能
- 15.4W、30W、45W、60W、75W、90W
- シングルおよびデュアル・シグネチャの PD 互換性
- ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
- 固有フィルタ
- DC 分離用のノイズ耐性 MPS
- 2% の電流センシング精度
- 100ms でのポート電流のローリング平均化
- 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
- 自動クラス検出および電力測定
- 「誤認なし」の 4 ポイント検出
- 突入および動作フォールドバック保護
- 425mA と 1.25A の電流制限値を選択可能
- ポートの再マッピング
- 8 ビットまたは 16 ビットの I2C 通信
- 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
- ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
- -40℃~+125℃の動作温度範囲