JAJSD29 March   2017 TPS53627

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントのサポート
      1. 5.1.1 関連資料
    2. 5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 5.3 コミュニティ・リソース
    4. 5.4 商標
    5. 5.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 5.6 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • Intel®VR13シリアルVID (SVID)準拠
  • 1または2フェーズの動作
  • ドループと非ドループの両方のアプリケーションをサポート
  • 10mVステップの8ビットDAC
  • 4.5V~28Vの変換電圧範囲
  • 出力範囲: 0.5V~2.3V
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8つの独立したレベルのオーバーシュート低減(OSR)およびアンダーシュート低減(USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチング
  • ディスクリート、パワー・ブロック、 Power Stage™、DrMOS MOSFETの各実装をサポート
  • 正確で変更可能な電圧ポジショニング
  • 300kHz~1MHzの周波数選択
  • 特許取得の AutoBalance™フェーズ・バランシング
  • 負荷過渡昇圧のためONパルス延長をプログラム可能
  • 自動DCMおよびCCM動作をプログラム可能
  • 8レベルの電流制限を選択可能
  • 小型の4mm×4mm、32ピンVQFN PowerPad™パッケージ

アプリケーション

  • DDRメモリ用のVDDQ
  • SoCプロセッサのVCORE電源

概要

TPS53627デバイスはドライバ不要、VR13 SVID準拠の同期整流降圧コントローラです。 D-CAP+ ™アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート削減(USR)およびオーバーシュート削減(OSR)により、高速な過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、このデバイスはCCMおよびDCM動作時に単一フェーズで動作し、軽負荷時の効率を上げることもできます。このデバイスには、VR_READY (PGOOD)、ALERTVR_HOTなど、VR13 I/O機能の完全なセットが搭載されています。SVIDインターフェイスのアドレスは、00hから07hまでのプログラミングが可能です。VOUTのスルー・レートの可変制御は、最大で20mV/usまでプログラムできます。

TI NexFET™パワー・ステージと組み合わせることで、この総合的なソリューションは非常に高速で、スイッチング損失が低くなります。

TPS53627デバイスは、省スペースで熱的に強化された32ピンのVQFNパッケージに格納されており、-40℃から+105℃で動作します。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS53627 VQFN (32) 4.00mm×4.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

.. 概略回路図

TPS53627 simp_app_sluscs9.gif