デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS54302 は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、3A の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
TPS54302 には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。
高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。
TPS54302 デバイスでは、EMI 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。
両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS54302 | SOT-23-THIN (6) | 1.60mm × 2.90mm |