JAJSCX5 February   2017 TPS54360B-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Fixed Frequency PWM Control
      2. 7.3.2  Slope Compensation Output Current
      3. 7.3.3  Pulse Skip Eco-Mode™
      4. 7.3.4  Low Dropout Operation and Bootstrap Voltage (BOOT)
      5. 7.3.5  Error Amplifier
      6. 7.3.6  Adjusting the Output Voltage
      7. 7.3.7  Enable and Adjusting Undervoltage Lockout
      8. 7.3.8  Internal Soft-Start
      9. 7.3.9  Constant Switching Frequency and Timing Resistor (RT/CLK) Pin)
      10. 7.3.10 Accurate Current Limit Operation and Maximum Switching Frequency
      11. 7.3.11 Synchronization to RT/CLK Pin
      12. 7.3.12 Overvoltage Protection
      13. 7.3.13 Thermal Shutdown
      14. 7.3.14 Small Signal Model for Loop Response
      15. 7.3.15 Simple Small Signal Model for Peak Current Mode Control
      16. 7.3.16 Small Signal Model for Frequency Compensation
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation near Minimum VIN (VVIN = < 4.5 V)
      2. 7.4.2 Operation with EN Control
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 5-V Output TPS54360B-Q1 Design Example
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1  Selecting the Switching Frequency
          2. 8.2.1.2.2  Output Inductor Selection (LO)
          3. 8.2.1.2.3  Output Capacitor
          4. 8.2.1.2.4  Catch Diode
          5. 8.2.1.2.5  Input Capacitor
          6. 8.2.1.2.6  Bootstrap Capacitor Selection
          7. 8.2.1.2.7  Undervoltage Lockout Set Point
          8. 8.2.1.2.8  Output Voltage and Feedback Resistors Selection
          9. 8.2.1.2.9  Minimum VIN
          10. 8.2.1.2.10 Compensation
          11. 8.2.1.2.11 Discontinuous Conduction Mode and Eco-Mode™ Boundary
          12. 8.2.1.2.12 Power Dissipation Estimate
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 TPS54360B-Q1 Inverting Power Supply
      3. 8.2.3 TPS54360B-Q1 Split Rail Power Supply
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Estimated Circuit Area
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-Mode™
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 146μAの動作時静止電流と2µAのシャットダウン電流
  • スイッチング周波数を100kHz~2.5MHzの範囲で変更可能
  • 外部クロックに同期
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • UVLO電圧およびヒステリシスを変更可能
  • 0.8V、1%の内部基準電圧
  • 8ピンHSOP: PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃

アプリケーション

  • 車載アクセサリ: GPS (SLVA412を参照)、エンターテイメント、ADAS、eCall
  • USBの専用充電ポートとバッテリ充電器(SLVA464を参照)
  • 産業用オートメーションおよびモータ制御
  • 12V、24V、48Vの産業用、車載用、通信用電源システム

概要

TPS54360B-Q1デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146μAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2μAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに分割抵抗を外付けしてさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数を広い範囲に設定できるため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54360B-Q1は、熱特性が強化された8ピンのHSOP PowerPADパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS54360B-Q1 HSOP (8) 4.89mm×3.90mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

TPS54360B-Q1 simple_sch_slvsdv1.gif

効率と負荷電流との関係

TPS54360B-Q1 eff_fron_pg_lvsbb4.gif