TPS543820E は、高効率の 18V、8A 同期整流降圧コンバータで、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら、高い効率を実現できます。このデバイスは小型の 2.5mm x 3mm HotRod™ VQFN パッケージで、高い周波数で高い効率を実現しているため、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS543820E | VQFN-HR (14) | 2.50mm × 3.00mm |