TPS546A24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 10A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546A24A を相互に接続して、単一出力で最大 40A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。
TPS546A24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546A24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。
型番(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS546A24A | LQFN-CLIP (40) | 7.00mm × 5.00mm |