JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPSM86125x はシンプルで使いやすい、高効率、高電力密度の同期整流降圧モジュールで、入力電圧範囲は 3V~17V で、最大 1A の連続電流に対応しています。
TPSM86125x は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 95% のデューティ サイクルでの動作をサポートできます。
TPSM861252 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPSM861257 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPSM861253 は FCCM モードの 3.3V 固定出力電圧部品です。また、分圧抵抗とフィードフォワード コンデンサもモジュール内部に統合されています。TPSM86125x は、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。
このデバイスは、QFN パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。
部品番号(3) | モード | 出力電圧 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|---|
TPSM861253 | FCCM | 3.3V | RDX (QFN-FCMOD、7) | 4.00mm × 3.30mm |
TPSM861252 | ECO | 0.6V~10V | ||
TPSM861257 | FCCM | 0.6V~5.5V |