DATA SHEET
UCC24612 高周波同期整流コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- アクティブ・クランプ・フライバック、QR、DCM、CCMフライバック、LLCなどのトポロジをサポート
- 最大230VのMOSFET VDSセンシング
- 最高1MHzの動作周波数
- UCC24612-1で1MHz
- UCC24612-2で800kHz
- VDD範囲が広いため、5V~28Vの出力システムからダイレクト・バイアスが可能
- 4Aシンク、1Aソースの比例ゲート駆動能力を備えたゲート・ドライバ
- 適応型最小オフ時間制御によりノイズ耐性が向上
- サイクル制限プリターンオフによりCCMの効率が向上
- ハイサイド/ローサイドの構成が可能
- 軽負荷/スリープ・モードを自動的に管理、スタンバイ電流320µA
- ターンオフ伝搬遅延: 16ns (標準値)
- 9.5Vのゲート駆動クランプにより駆動損失を低減