入力 | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
100mVpp | 50Vpp | 1mVpp | 500mVpp | 15 V | -15 V | 0 V |
この調整可能なバンドパス アッテネータは、10Hz ~ 100kHz の周波数範囲にわたって信号レベルを -40dB 減衰させます。また、DC出力レベルを独立に制御できます。この設計では、指定の帯域範囲内での減衰を最小化するため、極周波数が通過帯域外で選択されています。
DC シミュレーション結果
アンプは、非反転ピンに印加された DC 電圧を、オペアンプの同相制限 (この設計では ±13V) まで通過させます。
テキサス・インスツルメンツ、バンドパス フィルタ付き反転アッテネータ回路のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、誤差 0.1dB 未満のバンドパス フィルタ付き -40dB アッテネータ、リファレンス デザイン
OPA1612 | |
---|---|
Vss | 4.5V~36V |
VinCM | Vee+2V~Vcc-2V |
Vout | Vee+0.2V~Vcc-0.2V |
Vos | 100µV |
Iq | 3.6mA/Ch |
Ib | 60nA |
UGBW | 40 MHz |
SR | 27V/µs |
チャネル数 | 1 および 2 |
OPA1612 |
OPA172 | |
---|---|
Vss | 4.5V~36V |
VinCM | Vee-100mV~Vcc-2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 200µV |
Iq | 1.6mA/Ch |
Ib | 8pA |
UGBW | 10 MHz |
SR | 10V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA172 |
All trademarks are the property of their respective owners.