入力 | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
-10 V | 10 V | -10 V | 10 V | 15 V | -15 V | 0 V |
この回路は、アナログ ゲイン段のスルー レートを制御します。この回路は対称型スルー レートのアプリケーション用に設計されています。目的のスルー レートは、スルー レート制限回路を実装するために選択するオペアンプのスルー レートよりも低くする必要があります。
過渡シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、スルーレート リミッタのシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、単一オペアンプ スルーレート リミッタ、リファレンス デザイン
OPA192 | |
---|---|
Vcc | 4.5V~36V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 5µV |
Iq | 1mA/Ch |
Ib | 5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 20V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA192 |
TLV2372 | |
---|---|
Vcc | 2.7V~16V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 2 mV |
Iq | 750µA/Ch |
Ib | 1pA |
UGBW | 3MHz |
SR | 2.1V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
TLV2372 |