入力 | 出力 | BW | 電源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee |
0A | 50µA | 0V | 5V | 10kHz | 15V | -15V |
このトランスインピーダンス オペアンプ回路構成は、入力電流ソースを出力電圧に変換します。電流から電圧へのゲインは、帰還抵抗に基づきます。この回路は、入力電流が変化しても、入力ソースで一定の電圧バイアスを維持することができるため、多くのセンサで利点があります。
DC シミュレーション結果
AC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、『トランスインピーダンス アンプのシミュレーション』、SBOC501 SPICE シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、『1MHz、単一電源、フォトダイオード アンプ』、TIPD176 リファレンス デザイン
OPA170 | |
---|---|
Vcc | 2.7V~36V |
VinCM | (Vee-0.1V)~(Vcc-2V) |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 0.25 mV |
Iq | 0.11mA |
Ib | 8pA |
UGBW | 1.2 MHz |
SR | 0.4V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA170 |
OPA1671 | |
---|---|
Vcc | 1.7V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | 275µA で (Vee+10mV)~(Vcc-10mV) |
Vos | 250µV |
Iq | 940µA |
Ib | 1pA |
UGBW | 12 MHz |
SR | 5V/µs |
チャネル数 | 1 |
OPA1671 |