入力 | ADC 入力 | デジタル出力 |
---|---|---|
VinMin = -10V | AIN-xP = –10V、AIN-xGND = 0V | –3276810、8000H |
VinMax = 10V | AIN-xP = 10V AIN-xGND = 0V | 3276710、7FFFH |
電源 | |
---|---|
AVDD | DVDD |
5 V | 5 V |
このクックブックでは、フィルタ部品の値を選定する方法と、このフィルタによって生じる完全統合アナログ フロントエンド(AFE) SAR ADCのゲイン誤差およびドリフトを最小限に抑える方法について述べます。この設計は、ADS8588Sの全入力電圧範囲±10Vで入力インピーダンス ドリフトを使用します。この外付けRCフィルタにより、外部ノイズを最小限に抑え、過電圧から保護できます。ゲイン誤差およびドリフトを最小限に抑えることは、多機能リレー、AC アナログ入力モジュール、端子装置などの最終機器にとって重要です。この設計では、較正なし補正係数と2点較正という2つの補正法について述べます。較正を実装することで、外部抵抗に起因するゲイン誤差とデバイスの内部ゲイン誤差の両方を無視できるほど小さく抑えることができます。
仕様 | 計算結果 | 測定結果 |
---|---|---|
生じるゲイン誤差(25℃) | 0.9901% | 0.9894% |
生じるゲイン誤差(125℃) | 0.995% | -1.1388% |
生じるゲイン誤差ドリフト | 0.49ppm/°C | –0.8031ppm/℃ |
外付けアンチエイリアシング RC フィルタはノイズを低減し、過電圧から保護します。大きな抵抗値を採用した場合、入力電流はさらに制限されます。また、大きな外部抵抗値は低いカットオフ周波数を実現しますが、これは入力周波数が通常 50Hz または 60Hz であるリレー保護の用途では望ましいことです。さらに、同相ノイズ除去性能を高めるには平衡RCフィルタを構成する必要があり、正負両方の入力経路に整合する外部抵抗を配置します。生じるドリフト誤差を最小限に抑えるには、外部抵抗を 25ppm/℃の低ドリフト抵抗にする必要があります。
REXT = 10kΩ
標準的な容量値に近い値の、CEXT = 24nF が利用可能です。
ここでは、生じるゲイン誤差ドリフトの計算方法を示します。外付けフィルタ抵抗による追加ドリフトは、デバイスの内部ドリフトに比べて小さくなります。
ADS8588Sの最大ゲイン誤差温度ドリフトは±14ppm/℃であり、生じるドリフト誤差の計算結果より桁違いに大きいため、生じる誤差は無視できるものとなります。外部抵抗により生じる最小ドリフト誤差は、入力インピーダンスの低ドリフト係数(±25ppm/⁰C)と大いに関係があります。
生じるゲイン誤差ドリフトを測定するには、ADCの線形範囲内で全入力電圧範囲から0.5Vのテスト信号を2つサンプリングして印加します。信号は外付けRCフィルタあり/なしで印加し、サンプリングします。この測定を 25℃と 125℃の両方の温度で行います。ゲイン誤差率を求めるには、4 つの特徴的な各テスト条件で理想的な勾配と測定した勾配の誤差を求めて、4 つの特徴的なゲイン誤差率の測定結果を出します。次に、ゲイン誤差を小数点形式に変換し、上記の手順5に従ってRCあり/なしのドリフト(ppm/℃)を計算します。次に、RCあり/なしのドリフトを減算して、生じるゲイン誤差ドリフトを求めます。
未較正補正は、分圧器を使用してADCで測定したサンプルから遡って、RCフィルタにより損失が生じる前の入力電圧を求めるものです。
Vin | コード測定結果 | 等価入力電圧測定結果 |
---|---|---|
9.5 V | 30841 | 9.412 |
電圧補正の使用には利点がありますが、最も包括的な手法というわけではありません。補正係数では、内部インピーダンスの変化により、室温でワーストケースの誤差として0.2456%を生じる可能性があります。
室温(25℃)での測定 | ||||
---|---|---|---|---|
Vin | 表記 | 読出値 | 補正 | 誤差% |
9.5 | 30841 | 9.412 | 9.506120 | 0.0644 |
8.5 | 27594 | 8.421 | 8.505210 | 0.0613 |
5 | 16232 | 4.954 | 5.003540 | 0.0708 |
0 | 1 | 0 | 0.000000 | – |
-5 | -16230 | -4.953 | -5.002530 | 0.0506 |
-8.5 | -27593 | -8.421 | -8.505210 | 0.0613 |
-9.5 | -30839 | -9.411 | -9.505110 | 0.0538 |
2点較正では、ADCの線形範囲内で全入力電圧範囲から0.5Vの2つのテスト信号を印加し、サンプリングします。次に、このサンプル測定値を用いて線形伝達関数の勾配とオフセットを計算します。較正により、外部抵抗に起因するゲイン誤差とデバイスの内部ゲイン誤差の両方が解消されます。
Vmin | コード測定結果 |
---|---|
-9.5 V | -30839 |
Vmax | コード測定結果 |
---|---|
9.5 V | 30841 |
較正係数
m = 3246.3158、b = 1.0001
室温で較正なしでは、ゲイン誤差が生じます。ADCによる測定結果に較正を適用すると、ゲイン誤差はほぼゼロに低減されます。
室温(25℃)での測定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 表記 | 未較正 VIN | 較正済み VIN | 較正なしの電圧誤差% | 較正ありの電圧誤差% |
9.5 | 30841 | 9.412 | 9.500000 | -0.926316 | -0.000001 |
8.5 | 27594 | 8.421 | 8.499789 | -0.929412 | -0.002480 |
5 | 16232 | 16232 | 4.999822 | -0.920000 | -0.003568 |
0 | 1 | 0 | 0.000000 | – | – |
-5 | -16230 | -4.953 | -4.999822 | -0.0940000 | -0.003567 |
-8.5 | -27593 | -8.421 | -8.500097 | -0.929412 | 0.001144 |
-9.5 | -30839 | -9.411 | -9.500000 | -0.936842 | 0.000000 |
高温にさらされると、予想どおりゲイン誤差は増大します。較正を適用すると電圧誤差は低減しますが、なくなりはしません。依然としてある誤差はドリフト誤差です。
高温(125℃)での測定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 表記 | 未較正 VIN | 較正済み VIN | 較正なしの相対電圧誤差% | 較正ありの相対電圧誤差% |
9.5 | 30826 | 9.407 | 9.495379 | -0.978947 | -0.048639 |
8.5 | 27582 | 8.417 | 8.496093 | -0.976471 | -0.045968 |
5 | 16224 | 4.951 | 4.997357 | -0.980000 | -0.052854 |
0 | 0 | 0 | -0.000308 | 0 | – |
-5 | -16224 | -4.951 | -4.997973 | -0.980000 | -0.040531 |
-8.5 | -27581 | -8.417 | -8.496401 | -0.976471 | -0.042344 |
-9.5 | -30826 | -9.407 | -9.495995 | -0.978947 | -0.042153 |
テキサス・インスツルメンツの総合的な回路ライブラリについては、『アナログ エンジニア向け回路クックブック』を参照してください。
デバイス | 主な特長 | リンク | 類似デバイス |
---|---|---|---|
ADS8588S | 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC、単一電源によるバイポーラ入力 | www.ti.com/product/ADS8588S | www.ti.com/adcs |
All trademarks are the property of their respective owners.