温度 | 出力電圧 | 電源 | |||
---|---|---|---|---|---|
TMin | TMax | VoutMin | VoutMax | Vdd | Vee |
25°C | 50°C | 0.05V | 3.25V | 3.3V | 0V |
この温度センシング回路は NTC (Negative Temperature Coefficient:負の温度係数) サーミスタに直列に接続した抵抗を使用して分圧器を形成します。これには、温度に比例した出力電圧が得られる効果があります。この回路では、非反転構成 (反転入力に基準電圧を接続) でオペアンプを使用し、信号のオフセットと増幅を行います。これにより、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。