入力 | 出力 | 電源 | 負荷抵抗 (RL) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | ILMin | ILMax | Vcc | Vee | RLMin | RLMax |
0.49 V | 4.9 V | 1µA | 10µA | 5 V | 0 V | 0Ω | 390kΩ |
この回路は、高精度の低レベル電流 IL を負荷 RL に供給します。この設計は 5V 単一電源で動作し、1 つの高精度、低ドリフトのオペアンプと、1 つの計装アンプを使用します。簡単な変更を加えることで、電圧 / 電流 (V-I) コンバータの範囲と精度を変更できます。
DC シミュレーション結果
Vi | RL | IL | VoOPA | VoOPA の範囲 | VoINA | VoINA の範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49 V | 0Ω | 0.999627µA | 99.982723 mV | 100mV~4.9V | 490.013346 mV | 75mV~4.925V |
0.49 V | 390kΩ | 0.999627µA | 489.837228 mV | 100mV~4.9V | 490.013233 mV | 75mV~4.925V |
4.9 V | 0Ω | 9.996034µA | 999.623352 mV | 100mV~4.9V | 4.900016 V | 75mV~4.925V |
4.9 V | 390kΩ | 9.996031µA | 4.898075 V | 100mV~4.9V | 4.900015 V | 75mV~4.925V |
テキサス・インスツルメンツ、SBOMAT8 TINA-TI™ 回路シミュレーション、ファイル ダウンロード
テキサス・インスツルメンツ、0V~5V 入力、0µA~5µA 出力の低レベル V-I コンバータのリファレンス デザイン、製品ページ
テキサス・インスツルメンツ、オペアンプの安定性の問題の解決方法、E2ETM アンプ フォーラム
OPA333 | |
---|---|
Vss | 1.8V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 2µV |
Iq | 17µA/Ch |
Ib | 70pA |
UGBW | 350 kHz |
SR | 0.16V/µs |
チャネル数 | 1 および 2 |
OPA333 |
INA326 | |
---|---|
Vss | 2.7V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 20µV |
Iq | 2.4mA |
Ib | 0.2nA |
UGBW | 1kHz (1kHz フィルタにより設定) |
SR | 0.012V/µs (1kHz フィルタにより設定) |
チャネル数 | 1 |
INA326 |
All trademarks are the property of their respective owners.