入力 | 出力 | 電源 | ||
---|---|---|---|---|
Vi | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
10 V | -10 V | 10 V | 15 V | -15 V |
この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
アルファは、グランドを基準とするポテンショメータの設定を示します。これは、入力電圧のうち、オペアンプの非反転端子に印加され、非反転ゲインによって増幅される割合です。
この回路の伝達関数は次の式で示されます。
DC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、SBOMAU2 TINA-TI™ 回路シミュレーション、ファイル ダウンロード
OPA277 | |
---|---|
Vss | 4V~36V |
VinCM | Vee+2V~Vcc-2V |
Vout | Vee+0.5V~Vcc-1.2V |
Vos | 10µV |
Iq | 790µA/Ch |
Ib | 500pA |
UGBW | 1 MHz |
SR | 0.8V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA277 |
OPA172 | |
---|---|
Vss | 4.5V~36V |
VinCM | Vee-0.1V~Vcc-2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 200µV |
Iq | 1.6mA/Ch |
Ib | 8pA |
UGBW | 10 MHz |
SR | 10V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA172 |
All trademarks are the property of their respective owners.