電流センス アンプとは 電流センス アンプは、電流シャント モニタとも呼ばれ、高精度にマッチングされた抵抗ゲイン ネットワークを備えた差動アンプであり、次に示すような特徴を備えています。
電流センス アンプを使用したシステムの利点
主要なパラメータ
|
アナログ出力 | ||||||||
![]() |
|||||||||
アナログ信号処理機能全体を集積し、電圧出力または電流出力を提供 | |||||||||
デジタル出力 | |||||||||
![]() |
|||||||||
シグナル コンディショニング パス全体を集積し、標準的な 2 線式デジタル インターフェイスを使用 | |||||||||
コンパレータ出力 | |||||||||
![]() |
|||||||||
負荷電流がスレッショルドを上回った場合は、シンプルな ALERT 信号を出力 | |||||||||
内蔵シャント | |||||||||
![]() |
|||||||||
低ドリフト、高精度の集積型センス素子を実現 | |||||||||