JAJA801B November 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
入力 | 出力 | 電源 | |||
---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vref |
-1A | 1A | 100 mV | 3.2 V | 3.3 V | 1.65 V |
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型シグナル チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、『MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボ トレーニング』をご覧ください。設計を開始するには、ローサイド双方向電流センシングの設計ファイルをダウンロードしてください。
この単一電源、ローサイド、双方向電流センシング方法は、-1A~1A の負荷電流を正確に検出できます。出力のリニアな動作範囲は 100mV ~ 3.2V です。ローサイド電流センシングにより、同相電圧がグランド近くに維持されるため、バス電圧の高いアプリケーションで最も有用です。このデザインは、MSP430FR2355 マイコン内にある 4 個の統合型オペアンプ ブロック (SAC) のうち 2 個を活用します。SAC_L3 ペリフェラルの 1 つは、シャント抵抗の両端間の電圧を増幅する汎用オペアンプとして構成済み、もう 1 つはバイアス電圧 (Vref) を供給するバッファとして構成済みです。後者の SAC_L3 ブロックは、Vref を供給するように DAC バッファ モードに構成することもでき、その場合は外部の電圧デバイダを置き換えることになります。この回路の出力を、MSP430FR2355 マイコン内の他の統合型ペリフェラルに内部または外部で接続することができます。たとえば、A/D コンバータ (ADC) ウィンドウ コンパレータは (CPU を経由せずに) この出力を定期的にサンプリングし、信号がスレッショルドをまたいで範囲外になったときに割り込みをトリガすることができます。
DC シミュレーション結果
MSP430FRxx スマート アナログ コンボ | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V~3.6V | |
VCM | -0.1V~VCC + 0.1V | |
Vout | レール ツー レール | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100 dB | |
Iq | 350µA (高速モード) | |
120µA (低消費電力モード) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz (高速モード) | 2.8MHz (高速モード) |
1.4MHz (低消費電力モード) | 1MHz (低消費電力モード) | |
SR | 3V/μs (高速モード) | |
1V/μs (低消費電力モード) | ||
チャネル数 | 1 | 4 |
MSP430FR2311 | ||
MSP430FR2355 |
MSP430FR2311 トランスインピーダンス アンプ | |
---|---|
Vcc | 2.0V~3.6V |
VCM | -0.1V~VCC/2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | ±5mV |
AOL | 100 dB |
Iq | 350µA (高速モード) |
120µA (低消費電力モード) | |
Ib | 5pA (TSSOP-16、OA 専用ピン入力付き) |
50pA (TSSOP-20 および VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz (高速モード) |
1.8MHz (低消費電力モード) | |
SR | 4V/μs (高速モード) |
1V/μs (低消費電力モード) | |
チャネル数 | 1 |
MSP430FR2311 |
All trademarks are the property of their respective owners.