JAJA802C November 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
入力 | 出力 | 電源 | |||
---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
25mA | 300mA | 0.25 V | 3 V | 3.3 V | 0 V |
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型信号チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、『MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボ トレーニング』をご覧ください。設計を開始するには、ハイサイド電流センシング回路の設計ファイルをダウンロードしてください。
この単一電源、ハイサイド、低コストの電流センシング オプションは、25mA~300mA の負荷電流を検出し、0.25V~3V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングにより、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷にグランド外乱は発生しません。この回路は、MSP430FR2311 SAC_L1 オペアンプを汎用 (GP) モードで使用し、OAx+ と OAx- を非反転および反転の入力専用にします。MSP430FR2355 を使用して、同じアプローチを実装することもできます。このマイコンは、4 個の SAC_L3 ペリフェラルを搭載しているほか、追加の DAC と PGA 機能を内蔵しています。この内蔵 SAC オペアンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。
DC シミュレーション結果
MSP430FRxx スマート アナログ コンボ | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V~3.6V | |
VCM | -0.1V~VCC + 0.1V | |
Vout | レール ツー レール | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100 dB | |
Iq | 350µA (高速モード) | |
120µA (低消費電力モード) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz (高速モード) | 2.8MHz (高速モード) |
1.4MHz (低消費電力モード) | 1MHz (低消費電力モード) | |
SR | 3V/μs (高速モード) | |
1V/μs (低消費電力モード) | ||
チャネル数 | 1 | 4 |
MSP430FR2311 | MSP430FR2355 |
MSP430FR2311 トランスインピーダンス アンプ | |
---|---|
Vcc | 2.0V~3.6V |
VCM | -0.1V~VCC/2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | ±5mV |
AOL | 100 dB |
Iq | 350µA (高速モード) |
120µA (低消費電力モード) | |
Ib | 5pA (TSSOP-16、OA 専用ピン入力付き) |
50pA (TSSOP-20 および VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz (高速モード) |
1.8MHz (低消費電力モード) | |
SR | 4V/μs (高速モード) |
1V/μs (低消費電力モード) | |
チャネル数 | 1 |
MSP430FR2311 |
MSP430™ is a trademark of Texas Instruments.
All trademarks are the property of their respective owners.
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社