JAJA803B October 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
入力 ViDiff (Vi2 - Vi1) | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViDiff_Min | ViDiff_Max | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
-2.22 mV | 2.27 mV | 0.1 V | 3.2 V | 3.3 V | 0 V | 1.65 V |
ひずみゲージの抵抗値の変化 (R10) | Vcm | ゲイン |
---|---|---|
115Ω~125Ω | 1.34 V | 690 V/V |
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型信号チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、『MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボ トレーニング』をご覧ください。設計を開始するには、ひずみゲージ ブリッジ アンプ回路の設計ファイルをダウンロードしてください。
ひずみゲージは、加えられた力に応じて抵抗値が変化するセンサです。抵抗値の変化は、加えられた力によってセンサに発生するひずみに正比例します。この圧力センシング回路は、ブリッジ構成の内部に配置した 1 個の歪みゲージを使用して、抵抗値の変動を測定します。このデザインは、MSP430FR2355 に内蔵されている 4 個のオペアンプ ブロック (SAC) をすべて活用します。2 個の SAC_L3 ペリフェラルは汎用モードに構成済みであり、1 個の歪みゲージの抵抗値が変動したときに生成される差動信号を増幅します。他の 2 個は DAC モードに構成済みであり、基準電圧 (Vref) と励起電圧 (Vex) を供給します。R10 を変化させることにより、ホイートストーン ブリッジの出力に発生した小さな差動電圧が 2 SAC オペアンプ構成の計測アンプに入力されます。計測アンプの線形性は、MSP430 SAC オペアンプの入力同相範囲と出力スイング範囲を土台としており、この資料の末尾にある仕様チャートに記載済みです。2 段目のオペアンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。
DC シミュレーション結果
MSP430FRxx スマート アナログ コンボ | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V~3.6V | |
VCM | -0.1V~VCC + 0.1V | |
Vout | レール ツー レール | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100 dB | |
Iq | 350µA (高速モード) | |
120µA (低消費電力モード) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz (高速モード) | 2.8MHz (高速モード) |
1.4MHz (低消費電力モード) | 1MHz (低消費電力モード) | |
SR | 3V/μs (高速モード) | |
1V/μs (低消費電力モード) | ||
チャネル数 | 1 | 4 |
MSP430FR2311 | MSP430FR2355 |
MSP430FR2311 トランスインピーダンス アンプ | |
---|---|
Vcc | 2.0V~3.6V |
VCM | -0.1V~VCC/2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | ±5mV |
AOL | 100 dB |
Iq | 350µA (高速モード) |
120µA (低消費電力モード) | |
Ib | 5pA (TSSOP-16、OA 専用ピン入力付き) |
50pA (TSSOP-20 および VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz (高速モード) |
1.8MHz (低消費電力モード) | |
SR | 4V/μs (高速モード) |
1V/μs (低消費電力モード) | |
チャネル数 | 1 |
MSP430FR2311 |
MSP430™ is a trademark of Texas Instruments.
All trademarks are the property of their respective owners.