TPS75003はFPGA、DSP、その他のマルチ電源アプリケーション向けの包括的な電源管理ソリューションです。このデバイスは、Xilinx Spartan-3、Spartan-3E、Spartan-3Lのスタートアップ・プロファイル要件について、単調増加の電圧ランプや電圧レールの最小立ち上がり時間も含めてすべてテスト済みで、満たしています。各出力に独立のイネーブルが存在するため、シーケンシングが可能で、スタートアップ時の電源の要求を最小化できます。各電源のソフトスタート機能により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。2つの内蔵降圧コントローラにより、コアとI/Oなど、小電流と大電流の両方の電源について効率的でコスト効果の優れた電圧変換が可能です。内蔵の300mA LDOにより、Xilinx Spartan-3 FPGAのVCCAUXなどの補助レールを供給できます。3つの出力電圧はすべて外部で構成可能なため、最大の柔軟性が得られます。
TPS75003は-40°C~+85°Cで完全に動作が規定されており、VQFNパッケージで供給されるため、ソリューション全体が非常に小型になり、高い電力放散能力が得られます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS75003 | VQFN (20) | 4.50mm×3.50mm |
Changes from I Revision (August 2010) to J Revision
Changes from H Revision (August 2008) to I Revision