JAJS364F May 2009 – May 2017 TPS54620
PRODUCTION DATA.
TPS54620は熱特性の優れた3.50mm×3.50mmのQFNパッケージで供給される、完全な機能を備えた17V、6Aの同期整流降圧型コンバータです。高い効率とハイサイドおよびローサイドMOSFETの内蔵により、小型の設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで、過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンにより部品がディセーブルになります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54620 | VQFN (14) | 3.50mm×3.50mm |