TPS2412/13 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、順方向電圧の低いダイオードの機能をエミュレートします。TPS2412/13 を使用すると、N+1 構成で複数の電源を共通のバスに接続でき、または複数の冗長化入力電源バスを結合できます。TPS2412 はリニア・ターンオン制御方式を採用しており、TPS2413 はオン/オフ制御方式を採用しています。
TPS2412/13 はサーバーやテレコムなどの広範なシステムに応用できます。これらのアプリケーションは多くの場合、N+1 冗長化電源、冗長化電源バス、またはこれらの両方を使用しています。冗長化電源には、フォルトおよび活線挿入時の逆電流を防止するため、ダイオード OR と等価な機能が必要です。TPS2412/13 と N チャネル MOSFET を使用すると、ショットキー・ダイオードより小さな電力損失でこの機能を実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS2412、
TPS2413 |
TSSOP (8) | 4.40mm×3.00mm |
SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm |