このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM3481 デバイスは、さまざまな用途に使用できる、スイッチング レギュレータ用の高性能なローサイド N-FET コントローラです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックの各コンバータ、およびプライマリ スイッチとしてローサイド FET を必要とするトポロジでの使用向けに設計されています。さらに、LM3481 デバイスは、非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3481 デバイスのスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることにより、100kHz~1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加えて、広い帯域幅と優れた過渡応答が得られます。電流制限は、1 個の外付け抵抗で設定できます。
LM3481 デバイスには、サーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの保護機能が組み込まれています。省電力シャットダウン モードにより、合計消費電流は5μAに低減され、電源シーケンスを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。内蔵の電流スロープ補償によって、設計が簡素化されています。さらに、特定のアプリケーションで必要な場合は、1 個の抵抗を使用して補償機能を強化できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM3481 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |