DATA SHEET
BQ24650 最大電力点追従機能付き、太陽光発電用、 スタンドアロン同期整流降圧バッテリ充電コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧レギュレーションによる最大電力点追従 (MPPT) 機能
- MPPT 設定をプログラム可能
- 5V~28V 入力の太陽電池パネル
- 600kHz NMOS-NMOS 同期整流降圧コントローラ
- フロート電圧を抵抗でプログラム可能
- リチウムイオン / ポリマー、LiFePO4、鉛酸バッテリに対応
- 精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±3% の充電電流レギュレーション
- ±0.6% の入力電圧レギュレーション
- 高集積
- 安全性
- 入力過電圧保護
- バッテリ温度検出
- バッテリ未接続検出
- サーマル・シャットダウン
- LED またはホスト・コンピュータ用の充電ステータス出力
- MPPSET ピンによる充電イネーブル
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- 小型の 3.5 × 3.5mm2、16 ピン QFN パッケージ