TPS55340 は、5A、40V
パワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた
3.3V、5V、12V、24V
電源レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。
TPS55340 は電流モード PWM (パルス幅変調)
制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM
のスイッチング周波数は、外付け抵抗または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を
100kHz~1.2MHz の範囲でプログラムできます。
このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。
TPS55340 は、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm 16 ピンの QFN および 14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、優れた熱特性を実現しています。
HTSSOP-14 パッケージの 5A、40V TPS55340 昇圧コンバータは、3A、40V の TPS61175 とピン互換であり、最大入力電圧が 18V から 32V に拡張されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS55340 | HTSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |